Zahnradantrieb
Wir bitten Sie um Angabe von nächsten data !
¢iWir bitten sie um Angabe von Beschleuningzeit in sec.
¢i Wir bitten sie um Angabe von Einschaltdauer in sec.
¢i Wir bitten sie um Angabe von Bremszeit in sec.
¢i Wir bitten sie um Angabe von Leerlaufzeit in sec.
¢i Wir bitten sie um Angabe von distanz(degree)
¡@
¢i Wir bitten sie um dimensionierung von die Leistung
Breite
B1
(mm)
Durchmesser
D1
(mm)
¡@
Spezifisches gewicht
(g/cm
^
3)
¢i Please input the dimension of shaft.
Länge
B2
(mm)
Durchmesser
D2
(mm)
¡@
Spezifisches gewicht
(g/cm
^
3)
¢i Wir bitten sie um dimensionierung Zahnrad 1.
Breite
B3
(mm)
Durchmesser
D3
(mm)
Zahnenzahl
Spezifisches gewicht
(g/cm
^
3)
¢i Wir bitten sie um dimensionierung Zahnrad 2.
Breite
B4
(mm)
Durchmesser
D4
(mm)
Zahnenzahl
Spezifisches gewicht
(g/cm
^
3)
¢i Wir bitten sie um Angabe von(rpm)
¢i Wir bitten sie um Angabe von Sto£]faktor(1~10)
¢i Wir bitten sie um Angabe von wirkungsgrad von das Getriebe(%).
%
¡@
¡@
Spezifisches gewicht
g/cm3
Steel
7.75
Aluminum
2.72
Brass
8.6
Copper
8.91
Plastic
1.11
Spezifisches gewicht
g/cm3
Steel
7.75
Aluminum
2.72
Brass
8.6
Copper
8.91
Plastic
1.11
Spezifisches gewicht
g/cm3
Steel
7.75
Aluminum
2.72
Brass
8.6
Copper
8.91
Plastic
1.11
Spezifisches gewicht
g/cm3
Stahl
7.75
Aluminum
2.72
Messing
8.6
Kupfer
8.91
Plastic
1.11