<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="28592"%> Prod
  
Produkt informationen
 AB Baureihe
 ABR Baureihe
 AF Baureihe
 AFR Baureihe
 AE Baureihe
 AER Baureihe
 AD Baureihe
 ADS Baureihe
 ADR Baureihe
 AL Baureihe
 ALR Baureihe
 AN Baureihe
 ANR Baureihe
 PE Baureihe
 PG Baureihe
 PN Baureihe
 PB Baureihe
 Bauart
 Montage

 

 

 

   
 

Loading....

Das Apex Planetengetriebe ist ein in-line-Getriebe für den direkten Anbau an einen Servomotor. Die Leistung wird vom Motor auf ein Sonnenrad übertragen, das drei Planetenräder antreibt, die wiederum in einem innenverzahnten Ring laufen. Der Planetenträger lagert die Planetenräder und ist direkt mit der Abtriebswelle verbunden.

Da die Last auf vielfachen Zahnkontakt verteilt wird, Liefert das Planetengetriebe höchste Momente und Steifigkeit bei kleiner Bauform. Weitere signifikante Vorteile sind die Wartungsfreihet, die hohe Wuchtgüte für hohe Drehzahlen, das kompakte Design, die große Auswahl von Übersetzungen, das geringe Verdrehspiel, die hohe Stoßfestigkeit, der hohe Wirkungsgrad, der Koaxiale Aufbau, die Modularität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. All diese exzellenten Eigenschaften machen das Planetengetriebe zum idealen Partner bei Präzisionsantrieben.

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.