所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 運作原理
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 Update:2007/3/1
 
 


 

尺 寸 D1H7 D2 D3h7 D4h7 D5 D6 D8H7 D10
ADS47 12 20 28 47 67 M3 X 0.5P 3 3.4
ADS064  20 31.5 40 64 79 M5 X 0.8P 5 4.5
ADS090  31.5 50 63 90 109 M6 X 1P 6 5.5
ADS110  40 63 80 110 135 M6 X 1P 6 5.5
ADS140 50 80 100 140 168 M8 X 1.25P 8 6.6
ADS220 80 125 160 200 233 M10 X 1.5P 10 9
ADS255 100 140 180 255 280 M16 X 2P 12 13.5

Top

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.