|
所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
AE 系列 |
|
|
|
 |
| AE
系列減速機 |
|
本系列減速機的特別設計可適用於連續運轉模式(S1)及循環運轉模式(S5)的運作 |
 |
- 輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
- 減速比
單節 : 3/4/5/6/7/8/9/10
雙節 : 15/20/25/30/35/40/45/
50/60/70/80/90/100
- 低背隙
單節 : ≤8
arcmin
雙節 : ≤12
arcmin
- 高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
- 容易安裝
- 低噪音
- 結構緊湊
|
 |
七種尺寸可供選用:
AE050 / AE070 / AE090 / AE120 / AE155 / AE205 /
AE235 |
| |
|
|