所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 AT-L 系列
 AT-L1/R1 系列
 AT-H 系列
 AT-C 系列
 AT-FL 系列
 AT-FL1/FR1 系列
 AT-FH 系列
 AT-FC 系列
 AT-LM/RM 系列
 AT-4M 系列
 AM 系列
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 
AFR 系列減速機
本系列減速機的特別設計可適用於連續運轉模式(S1)及循環運轉模式(S5)的運作
概 要
  • 輸出額定力矩
    T2N : 9 Nm - 2000 Nm
  • 減速比
    單節 : 3/4/5/6/7/8/9/10/14/20
    雙節 :  
    15/20/25/30/35/40/45/50/60/70  
    80/90/100/120/140/160/180/200


     *只有AFR042雙節提供15,20減速比
  • 低背隙
    單節 : 2arcmin / 4arcmin / 6arcmin
    雙節 : 4arcmin / 7arcmin / 9arcmin
  • 高效率  
    單節 : ≧ 95%
    雙節 : ≧ 92%
  • 容易安裝
  • 低噪音
尺 寸
七種尺寸可供選用:
AFR042 / AFR060 / AFR075 / AFR100
AFR140 / AFR180 / AFR220

 

 

  AFR系列

  

圖面下載

  

減速機選用

  

說明書下載

  

型錄下載(英文)
 

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.