所有系列產品
AB 系列
ABR 系列
AF 系列
AFR 系列
AE 系列
AER 系列
AD 系列
ADS 系列
ADR 系列
AL 系列
ALR 系列
AN 系列
ANR 系列
PE 系列
PG 系列
PN 系列
PB 系列
AT-L 系列
AT-L1/R1 系列
AT-H 系列
AT-C 系列
AT-FL 系列
AT-FL1/FR1 系列
AT-FH 系列
AT-FC 系列
AT-LM/RM 系列
AT-4M 系列
AM 系列
安裝介紹
歐盟臂架專利
1267095
AF 系列
> 產品簡介
> 產品特點
> 產品規格
> 產品尺寸
本系列減速機的特別設計可適用於連續運轉模式(S1)及循環運轉模式(S5)的運作
輸出額定力矩
T
2N
: 14 Nm - 2000 Nm
減速比
單節 :
3/4/5/6/7/8/9/10
雙節 :
15/20/25/30/35/40/45/
50/60/70/80/90/100
低背隙
單節 :
≤
1arcmin /
≤
3arcmin /
≤
5arcmin
雙節 :
≤
3arcmin /
≤
5arcmin /
≤
7arcmin
高效率
單節 : ≧ 97 %
雙節 : ≧ 94 %
容易安裝
低噪音
結構緊湊
七種尺寸可供選用:
AF042 / AF060 / AF060A
/ AF075 / AF075A
/ AF100 / AF140 / AF180 / AF220
AF系列
圖面下載
減速機選用
說明書下載
型錄下載
APEX DYNAMICS, INC. TEL: 886-4-23550219 FAX:886-4-23550218
Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.