| 所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
AM 系列 |
|
|
|
 |
| AM
系列減速機 |
|
本系列減速機減速機體積小,比數選擇範圍廣泛,可以搭配各型直流、步進、伺服馬達。 |
 |
- 輸出額定力矩
T2N : 0.1 Nm - 6 Nm
- 減速比
1-Stage : 4.1 - 9
2-Stage : 12.25 - 64
3-Stage : 64 - 512
4-Stage : 275 - 850
5-Stage : 1119 - 4592
- 容易安裝
- 低噪音
- 結構緊湊
- 體積小
|
 |
五種尺寸可供選用:
AM013 / AM016 / AM022 / AM026 / AM032 |
| |
|
|