|
所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
ANR 系列 |
|
|
|
 |
| |
| ANR
系列減速機 |
| 本系列減速機的特別設計可適用於連續運轉模式(S1)及循環運轉模式(S5)的運作 |
 |
- 輸出額定力矩
T2N : 40 Nm - 150 Nm
- 減速比
單節 : 5 / 10 / 20
雙節 : 25 / 50 / 100 / 200
- 低背隙
單節 : ≤2arcmin
/ ≤4arcmin
/ ≤6arcmin
雙節 : ≤4arcmin
/ ≤7arcmin / ≤9arcmin
- 高效率
單節 : ≧ 95%
雙節 : ≧ 92%
- 容易安裝
- 低噪音
- 結構緊湊
|
 |
八種尺寸可供選用:
ANR023
/ ANR023A
/ ANR023B
/ ANR023C
/ ANR034
/ ANR034A
/ ANR034B
/ ANR034C
|
| ANR023: 1/2"
output, 14/16mm input
single, 11/12mm Double
Stage |
| ANR023A: 1/2"
output, 14/16mm Double
Stage |
| ANR023B: 3/8"
output w/flat, 14/16mm
input single, 11/12mm
Double Stage |
| ANR023C: 3/8"
output w/flat, 14/16mm
Double Stage |
| ANR034: 3/4"
output, 19/24mm input
single, 14/16mm Double
Stage |
| ANR034A: 3/4"
output, 19/24mm Double
Stage |
| ANR034B: 1/2"
output, 19/24mm input
single, 14/16mm Double
Stage |
| ANR034C: 1/2"
output, 19/24mm Double
Stage |
| |
|
|