所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 AT-L 系列
 AT-L1/R1 系列
 AT-H 系列
 AT-C 系列
 AT-FL 系列
 AT-FL1/FR1 系列
 AT-FH 系列
 AT-FC 系列
 AT-LM/RM 系列
 AT-4M 系列
 AM 系列
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 Update:2009/6/8
  
     單節     雙節   雙節 For motor with large shaft diameters
 ( 減速比 i = 5, 10 )

mm( inch )

 
AN-S1
Dimension AN023 AN023B AN034 AN034B
D1 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 98.425 ( 3.875 ) 98.425 ( 3.875 )
D2 5.6 5.6 5.6 5.6
D3j6 12.7 ( 0.500 ) 9.525 ( 0.375 ) 19.05 ( 0.750 ) 12.7 ( 0.500 )
D4j6 38.1 ( 1.500 ) 38.1 ( 1.500 ) 73.025 ( 2.875 ) 73.025 ( 2.875 )
D5 22 22 30 30
D6 M5x0.8P M4x0.7P M8x1.25P M5x0.8P
L1 60 60 86 86
L2 31.8 ( 1.252 ) 25.4 ( 1.000 ) 38.1 ( 1.500 ) 31.8 ( 1.252 )
L3 2 2 2 2
L4 1 1 1 1
L5 19.05 ( 0.750 ) - 19.05 ( 0.750 ) 19.05 ( 0.750 )
L6 3.8 ( 0.150 ) - 5.7 ( 0.224 ) 3.8 ( 0.150 )
L7 6 6 7 7
L8 64.5 64.5 87.5 87.5
L9 4.8 4.5 7.2 4.8
L10 12.5 10 19 12.5
L11 60 60 90 90
C1³ 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 98.425 ( 3.875 ) 98.425 ( 3.875 )
C2³ M5x0.8P M5x0.8P M5x0.8P M5x0.8P
C3³ ≤ 14 / ≤16 ≤14 / ≤16 ≤19 / ≤24 ≤19 / ≤24
C4³ 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 )
C5³G6 38.15 ( 1.502 ) 38.15 ( 1.502 ) 73.08 ( 2.877 ) 73.08 ( 2.877 )
C6³ 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 )
C7³ 58 ( 2.283 ) 58 ( 2.283 ) 85 ( 3.346 ) 85 ( 3.346 )
C8³ 25 ( 0.984 ) 25 ( 0.984 ) 17 ( 0.669 ) 17 ( 0.669 )
C9³ 121.3 ( 4.776 ) 114.9 ( 4.524 ) 142.6 ( 5.614 ) 136.3 ( 5.366 )
C10³ 19.5 ( 0.768 ) 19.5 ( 0.768 ) 10.75 ( 0.423 ) 10.75 ( 0.423 )
B1h9 3.175 ( 0.125 ) - 4.763 ( 0.188 ) 3.175 ( 0.125 )
H1 14.125 ( 0.556 ) - 21.113 ( 0.831 ) 14.125 ( 0.556 )
 

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。
* AN023M1 提供C3≤16 可選。
* AN023BM1 提供C3≤16 可選。
* AN034M1 提供C3≤24 可選。
* AN034BM1 提供C3≤24 可選。


Top

( 減速比 i = 25,50, 100 )

mm( inch )

AN-S1
Dimension AN023 AN023B AN034 AN034B
D1 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 98.425 ( 3.875 ) 98.425 ( 3.875 )
D2 5.6 5.6 5.6 5.6
D3j6 12.7 ( 0.500 ) 9.525 ( 0.375 ) 19.05 ( 0.750 ) 12.7 ( 0.500 )
D4j6 38.1 ( 1.500 ) 38.1 ( 1.500 ) 73.025 ( 2.875 ) 73.025 ( 2.875 )
D5 22 22 30 30
D6 M5x0.8P M4x0.7P M8x1.25P M5x0.8P
L1 60 60 86 86
L2 31.8 ( 1.252 ) 25.4 ( 1.000 ) 38.1 ( 1.500 ) 31.8 ( 1.252 )
L3 2 2 2 2
L4 1 1 1 1
L5 19.05 ( 0.750 ) - 19.05 ( 0.750 ) 19.05 ( 0.750 )
L6 3.8 ( 0.150 ) - 5.7 ( 0.224 ) 3.8 ( 0.150 )
L7 6 6 7 7
L8 75.5 75.5 120.5 120.5
L9 4.8 4.5 7.2 4.8
L10 12.5 10 19 12.5
L11 60 60 90 90
C14 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 )
C24 M5x0.8P M5x0.8P M5x0.8P M5x0.8P
C34 ≤ 11 / ≤12 ≤ 11 / ≤12 ≤ 14 / ≤16 ≤ 14 / ≤16
C44 32 ( 1.260 ) 32 ( 1.260 ) 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 )
C54G6 38.15 ( 1.502 ) 38.15 ( 1.502 ) 38.15 ( 1.502 ) 38.15 ( 1.502 )
C64 3.5 ( 0.138 ) 3.5 ( 0.138 ) 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 )
C74 55 ( 2.165 ) 55 ( 2.165 ) 58 ( 2.283 ) 58 ( 2.283 )
C84 36.5 ( 1.437 ) 36.5 ( 1.437 ) 25 ( 0.984 ) 25 ( 0.984 )
C94 143.8 ( 5.661 ) 137.4 ( 5.409 ) 183.6 ( 7.228 ) 177.3 ( 6.980 )
C104 15.75 ( 0.620 ) 15.75 ( 0.620 ) 19.5 ( 0.768 ) 19.5 ( 0.768 )
B1h9 3.175 ( 0.125 ) - 4.763 ( 0.188 ) 3.175 ( 0.125 )
H1 14.125 ( 0.556 ) - 21.113 ( 0.831 ) 14.125 ( 0.556 )
 

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。
* AN023M1 提供C3≤12 可選。
* AN023BM1 提供C3≤12 可選。
* AN034M1 提供C3≤16 可選。
* AN034BM1 提供C3≤16 可選。


Top

( 減速比 i = 25,50, 100 )

mm( inch )

AN-S1
Dimension AN023A AN023C AN034A AN034C
D1 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 98.425 ( 3.875 ) 98.425 ( 3.875 )
D2 5.6 5.6 5.6 5.6
D3j6 12.7 ( 0.500 ) 9.525 ( 0.375 ) 19.05 ( 0.750 ) 12.7 ( 0.500 )
D4j6 38.1 ( 1.500 ) 38.1 ( 1.500 ) 73.025 ( 2.875 ) 73.025 ( 2.875 )
D5 22 22 30 30
D6 M5x0.8P M4x0.7P M8x1.25P M5x0.8P
L1 60 60 86 86
L2 31.8 ( 1.252 ) 25.4 ( 1.000 ) 38.1 ( 1.500 ) 31.8 ( 1.252 )
L3 2 2 2 2
L4 1 1 1 1
L5 19.05 ( 0.750 ) - 19.05 ( 0.750 ) 19.05 ( 0.750 )
L6 3.8 ( 0.150 ) - 5.7 ( 0.224 ) 3.8 ( 0.150 )
L7 6 6 7 7
L8 101.5 101.5 135.5 135.5
L9 4.8 4.5 7.2 4.8
L10 12.5 10 19 12.5
L11 60 60 90 90
C14 66.675 ( 2.625 ) 66.675 ( 2.625 ) 98.425 ( 3.875 ) 98.425 ( 3.875 )
C24 M5x0.8P M5x0.8P M5x0.8P M5x0.8P
C34 ≤ 14 / ≤16 ≤ 14 / ≤16 ≤ 19 / ≤24 ≤ 19 / ≤24
C44 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 ) 40 ( 1.575 )
C54G6 38.15 ( 1.502 ) 38.15 ( 1.502 ) 73.08 ( 2.877 ) 73.08 ( 2.877 )
C64 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 ) 4 ( 0.157 )
C74 58 ( 2.283 ) 58 ( 2.283 ) 85 ( 3.346 ) 85 ( 3.346 )
C84 25 ( 0.984 ) 25 ( 0.984 ) 17 ( 0.669 ) 17 ( 0.669 )
C94 158.3 ( 6.232 ) 151.9 ( 5.980 ) 190.6 ( 7.504 ) 184.3 ( 7.256 )
C104 19.5 ( 0.768 ) 19.5 ( 0.768 ) 10.75 ( 0.423 ) 10.75 ( 0.423 )
B1h9 3.175 ( 0.125 ) - 4.763 ( 0.188 ) 3.175 ( 0.125 )
H1 14.125 ( 0.556 ) - 21.113 ( 0.831 ) 14.125 ( 0.556 )
 

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。
* AN023AM1 提供C3≤16 可選。
* AN023CM1 提供C3≤16 可選。
* AN034AM1 提供C3≤24 可選。
* AN034CM1 提供C3≤24 可選。


Top

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.