所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 AT-L 系列
 AT-L1/R1 系列
 AT-H 系列
 AT-C 系列
 AT-FL 系列
 AT-FL1/FR1 系列
 AT-FH 系列
 AT-FC 系列
 AT-LM/RM 系列
 AT-4M 系列
 AM 系列
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 Update:2007/11/28
  
  性能資料     轉動慣量

 

 

規格

節數 減速比1 AN023 AN023A AN023B AN023C AN034 AN034A AN034B   AN034C
額定輸出力矩 T2N Nm 1 5 60 - 60 - 160 - 160 -
10 40 - 40 - 100 - 100 -
2 25 60 60 60 60 160 160 160 160
50 60 60 60 60 160 160 160 160
100 40 40 40 40 100 100 100 100
急停扭矩 T2NOT3 Nm 1,2 5~100 3倍額定輸出力矩
額定輸入轉速 N1N rpm 1,2 5~100 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000
最大輸入轉速 N1B rpm 1,2 5~100 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000
超精密背隙 P0 arcmin 1 5~10 - - - - ≤ 1 - ≤ 1 -
2 25~100 - - - - - - - -
精密背隙 P1 arcmin 1 5~10 ≤ 3 - ≤ 3 - ≤ 3 - ≤ 3 -
2 25~100 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
標準背隙 P2 arcmin 1 5~10 ≤ 5 - ≤ 5 - ≤ 5 - ≤ 5 -
2 25~100 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
扭轉剛性 Nm/
arcmin
1,2 5~100 2.6 2.6 1.7 1.7 9.5 9.5 3.2 3.2
容許徑向力 F2rB2 N 1,2 5~100 950 950 1,000 1,000 2,450 2,450 2,550 2,550
容許軸向力F2aB2 N 1,2 5~100 475 475 500 500 1,225 1,225 1,275 1,275
使用壽命 hr 1,2 5~100 20,000 *
效率 % 1 5~10 ≧ 97 %
2 25~100 ≧ 94 %
重量   kg 1 5~10 1.2 - 1.2 - 3.5 - 3.4 -
2 25~100 1.4 1.9 1.4 1.9 4 5.3 4 5.3
使用溫度 ºC 1,2 5~100 -10ºC ~+ 90ºC
潤滑   1,2 5~100 synthetic gear grease (NYOGEL 792D)
防護等級   1,2 5~100 IP65 
安裝方向   1,2 5~100 all directions
噪音值
(n1=3000 rpm,無負載)
dB(A) 1,2 5~100 58 60 58 60 60 63 60 63
1.減速比 ( i =Nin/Nout )

2. 輸出轉數100rpm 時,作用於輸出軸中心位置。

3.最大加速力矩T2B = 60% of T2NOT
*連續運轉,使用壽命為10,000 hrs.。(請洽詢本公司)

Top

規格

節數  減速比1 AN023 AN023A AN023B AN023C AN034 AN034A AN034B   AN034C
轉動慣量 J1 kg•cm 1 5 0.13 - 0.47 - 0.47 - 0.47 -
10 0.13 - 0.44 - 0.44 - 0.44 -
2 15 0.03 0.13 0.03 0.13 0.13 0.47 0.13 0.47
20 0.03 0.13 0.03 0.13 0.13 0.44 0.13 0.44
25 0.03 0.13 0.03 0.13 0.13 0.44 0.13 0.44

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.