| 所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
AT-FH 系列 |
|
|
|
 |
| |
| AT-FH 系列減速機 |
| 本系列減速機的特別設計可適用於連續運轉模式(S1)及循環運轉模式(S5)的運作 |
 |
- 輸出額定力矩
T2N : 12 Nm - 3,200 Nm
- 減速比
單節 : 1/1.5/2/3/4/5
雙節 : 7/10/15/20/25/35/50
三節 : 75/100/125/150/200/250/350/500
- 低背隙
單節 : ≤6arcmin
雙節 : ≤8arcmin
三節 : ≤10arcmin
- 高效率
單節 : ≧ 98%
雙節 : ≧ 94%
三節 : ≧ 94%
- 容易安裝
- 低噪音
- 結構緊湊
|
 |
七種尺寸可供選用:
AT065FH / AT075FH / AT090FH / AT110FH / AT140FH / AT170FH / AT210FH / AT240FH / AT280FH |
| |
|
|