<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="28592"%> Installation
   
 所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 運作原理
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 

 
 

動畫載入中請稍待...

1.確認馬達及減速機規格,並將馬達及減速機之安裝面擦拭乾淨 2.轉動減速機輸入端,將馬達主軸鎖緊轂上的螺栓孔對準馬達連接板上的孔,並暫時移開減速機上的埋塞
3.若馬達主軸直徑小於減速機輸入端最大直徑時,請先將軸襯套附件放入減速機輸入端 4.將馬達主軸安裝至減速機輸入端先依依表1 建議之六角扳手以5%建議扭力值暫時固定馬達主軸鎖緊轂上的鎖絲
5.使用耐落(Nylok)螺絲或預先上固定膠之螺絲來固定馬達,以防止螺絲因振動而鬆脫,依表2建議扭力值,以對角方式鎖緊螺絲,直到馬達安裝面貼平減速機安裝面為止 6.依表1 建議扭力值鎖緊馬達主軸鎖緊轂上的鎖絲
7.將埋塞鎖回馬達連接板,即完成馬達安裝 8.完成

 

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.