|
所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
| Update:2007/6/15 |
|
PB 系列 |
|
|
|
AB-S1
| |
PB060 |
PB090
|
PB115 |
PB142 |
| D1 |
70 |
100 |
130 |
165 |
| D2 |
5.5 |
6.5 |
8.5 |
11 |
| D3
h7
|
16 |
20 |
24 |
40 |
| D4 h7 |
50 |
80 |
110 |
130 |
| D5 |
17 |
25 |
40 |
50 |
| D6 |
M4 X 0.7P |
M5 X 0.8P |
M8
X 1.25P |
M12 X 1.75P |
| D7 |
80 |
120 |
155 |
190 |
| D8 |
50 |
70 |
90 |
120 |
| L1 |
60 |
90 |
115 |
142 |
| L2 |
25 |
40 |
50 |
80 |
| L3 |
2.5 |
3 |
3.5 |
3.5 |
| L4 |
1 |
1 |
1.5 |
1.5 |
| L5 |
16 |
28 |
32 |
63 |
| L6 |
3 |
5 |
7 |
8 |
| L7 |
1 |
1 |
1.5 |
2 |
| L8 |
1-stage |
58 |
81 |
97 |
134 |
|
2-stage |
82.5 |
114 |
136.5 |
187 |
| L9 |
4.5 |
4.8 |
7.2 |
10 |
| L10 |
10 |
12.5 |
19 |
28 |
| L11 |
13 |
17 |
20 |
25 |
| C1
3 |
46 |
70 |
100 |
130 |
| C2
3 |
M4 X 0.7P |
M5 X 0.8P |
M6 X 1P |
M8 X 1.25P |
| C3
3 |
≤12 |
≤16 |
≤24 |
≤32 |
| C4
3 |
30 |
34 |
40 |
50 |
| C5 G6
3 |
30 |
50 |
80 |
110 |
| C6
3 |
3.5 |
8 |
4 |
5 |
| C7
3 |
52 |
72 |
92 |
122 |
| C8
3 |
21.5 |
21.5 |
20 |
24 |
|
C9
3 |
1-stage |
106.5 |
142.5 |
167 |
238 |
|
2-stage |
129 |
175.5 |
206.5 |
291 |
| C10
3 |
14.5 |
15.5 |
13 |
16 |
| B1 h9 |
5 |
6 |
8 |
12 |
| H1 |
18 |
22.5 |
27 |
43 |
|
|
| 3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至
" 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 |
|
|
|