所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 AT-L 系列
 AT-L1/R1 系列
 AT-H 系列
 AT-C 系列
 AT-FL 系列
 AT-FL1/FR1 系列
 AT-FH 系列
 AT-FC 系列
 AT-LM/RM 系列
 AT-4M 系列
 AM 系列
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 Update:2008/07/01
  
  性能資料     轉動慣量

 

 

規格

節數

減速比1

PB060 PB090 PB115 PB142
額定輸出力矩 T2N Nm 1 3 14 39 104 215
4 12 31 85 176
5 14 39 104 215
7 12 33 91 195
10 9 26 65 150
2 15 14 39 104 215
16 12 31 85 176
20 12 31 85 176
25 14 39 104 215
30 14 39 104 215
35 12 33 91 195
40 12 31 85 176
50 14 39 104 215
70 12 33 91 195
100 9 26 65 150
急停扭矩 T2NOT3 Nm 1,2 3~100 3倍額定輸出力矩
額定輸入轉速 N1N rpm 1,2 3~100 4,500 4,000 3,600 3,000
最大輸入轉速 N1B rpm 1,2 3~100 8,000 6,000 6,000 4,800
 背隙 arcmin 1 3~10 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 6 ≤ 6
2 15~100 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 8 ≤ 8
扭轉剛性 Nm/
arcmin
1,2 3~100 3.7 7.2 15.1 60.5
最大徑向力 F2rB2 N 1,2 3~100 770 1,750 1,890 3,720
最大軸向力 F2aB2 N 1,2 3~100 385 875 945 1,860
使用壽命 hr 1,2 3~100 20,000 *
效率 % 1 3~10 ≧ 97 %
2 15~100 ≧ 94 %
重量   kg 1 3~10 0.9 2.2 4.3 10.0
2 15~100 1.2 3.0 5.7 13.3
使用溫度 ºC 1,2 3~100 -10ºC ~+ 90ºC
潤滑   1,2 3~100 CASTROL LMX 油脂
防護等級   1,2 3~100 IP64 
安裝方向   1,2 3~100 任意方向
噪音值 (n1=3000 rpm,無負載) dB(A) 1,2 3~100 68 70 72 74
1.減速比 ( i =Nin/Nout )

2. 輸出轉數100rpm 時,作用於輸出軸中心位置。

3.最大加速力矩T2B = 60% of T2NOT
*連續運轉,使用壽命為10,000 hrs.

Top

規格

節數  減速比1 PB060 PB090 PB115 PB142
轉動慣量 J1 kg•cm 1 3 0.15 0.53 3.00 10.69
4 0.15 0.51 2.83 10.08
5 0.15 0.50 2.80 9.96
7 0.15 0.50 2.79 9.91
10 0.15 0.50 2.79 9.89
2 15 0.15 0.50 2.80 9.96
16 0.15 0.51 2.83 10.08
20 0.15 0.50 2.80 9.96
25 0.15 0.50 2.80 9.96
30 0.15 0.50 2.80 9.96
35 0.15 0.50 2.80 9.96
40 0.15 0.50 2.79 9.89
50 0.15 0.50 2.79 9.89
70 0.15 0.50 2.79 9.89
100 0.15 0.50 2.79 9.89

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.