所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 AT-L 系列
 AT-L1/R1 系列
 AT-H 系列
 AT-C 系列
 AT-FL 系列
 AT-FL1/FR1 系列
 AT-FH 系列
 AT-FC 系列
 AT-LM/RM 系列
 AT-4M 系列
 AM 系列
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 Update:2007/6/15
      
 

AB-S1
  PE050 PE070 PE090 PE120 PE155
D1 44 62 80 108 140
D2 M4 X 9 M5 X 10 M6 X 12 M8 X 15 M10 X 18
D3 k6 12 16 22 32 40
D4 h6 35 52 68 90 120
D5 17 25 40 50 65
D6 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M8 X 1.25P M12 X 1.75P M16 X 2P
D8 50 70 90 120 150
L2 25 36.5 46 70 97
L3 4.5 5.5 5 6 8
L4 2.5 3 5 6 7
L5 14 25 32 50 70
L6 1 1 1 4 6
L7 1 1 1.5 2 2
L8 1-stage 55 77 92 127 145
2-stage 79.5 110 131.5 180 205.5
L9 4.5 4.8 7.2 10 12
L10 10 12.5 19 28 36
C1  3 46 70 100 130 165
C2 3 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P
C3  3 ≤12 ≤16 ≤24 ≤32 ≤38
C4  3 30 34 40 50 60
C5 G6 3 30 50 80 110 130
C6  3 3.5 8 4 5 6
C7  3 52 72 92 122 157
C8  3 21.5 21.5 20 24 31
C9  3 1-stage 101.5 135 158 221 273
2-stage 126 168 197.5 274 333.5
C10  3 14.5 15.5 13 16 21
B1 h9 4 5 6 10 12

H1

13.5 18 24.5 35 43
 

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。


Top

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.