所有系列產品
 AB 系列
 ABR 系列
 AF 系列
 AFR 系列
 AE 系列
 AER 系列
 AD 系列
 ADS 系列
 ADR 系列
 AL 系列
 ALR 系列
 AN 系列
 ANR 系列
 PE 系列
 PG 系列
 PN 系列
 PB 系列
 AT-L 系列
 AT-L1/R1 系列
 AT-H 系列
 AT-C 系列
 AT-FL 系列
 AT-FL1/FR1 系列
 AT-FH 系列
 AT-FC 系列
 AT-LM/RM 系列
 AT-4M 系列
 AM 系列
 安裝介紹
   

 歐盟臂架專利
 1267095

 

 

 Update:2007/6/15
      
 

PG
  PG040 PG060 PG080 PG080A PG120 PG120A PG160
D1 34 52 70 100 100 130 145
D2 M4 X 9 M5 X 10 M6 X 12 6.5 M10 X 18 8.5 M12 X 22
D3 h7 10 14 20 25 40
D4 h7 26 40 60 80 80 110 130
D5 12 17 25 35 65
D6 M3 X 0.5P M5 X 0.8P M6 X 1P M10 X 1.5P M16 X 2P
D7 - - - 120 - 167.5 -
D8 50 70 90 120 150
L1 - - - 92 - 167.5 124
L2 26 35 40 55 87
L3 2 3 3 4 5
L4 1 2 1 1 2
L5 18 25 28 40 65
L6 2.5 2 4 5 8
L7 1 1 1.5 2 2
L8 1-stage 50 68.5 95 125 153
2-stage 74.5 101.5 134.5 178 213.5
L9 2.2 4.8 5 6.5 12
L10 9.5 12.5 16.5 23 36
L11 - - - 10 - 15 -
C1  3 46 70 100 130 165
C2  3 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P
C3  3 ≤12 ≤16 ≤24 ≤32 ≤38
C4  3 30 34 40 50 60
C5 G6 3 30 50 80 110 130
C6  3 3.5 8 4 5 6
C7  3 52 72 92 122 157
C8  3 21.5 21.5 20 24 31
C9  3 1-stage 97.5 125 155 204 271
2-stage 122 158 194.5 257 331.5
C10  3 14.5 15.5 13 16 21
B1 h9 3 5 6 8 12

H1

11.2 16 22.5 28 43
 

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。


Top

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-23550219  FAX:886-4-23550218 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.