|
所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
| Update:2007/6/15 |
|
PN 系列 |
|
|
|
PN
|
DIMENSION |
PN023 |
PN034 |
PN042 |
PN056 |
PN075 |
|
D1 |
66.675 |
( |
2.625 |
) |
98.425 |
( |
3.875 |
) |
125.73 |
( |
4.950 |
) |
177.8 |
( |
7.000 |
) |
215.011 |
( |
8.465 |
) |
|
D2 |
5.2 |
( |
0.205 |
) |
5.6 |
( |
0.220 |
) |
7.1 |
( |
0.280 |
) |
10.4 |
( |
0.409 |
) |
14.2 |
( |
0.559 |
) |
|
D3
h6 |
12.7 |
( |
0.500 |
) |
19.05 |
( |
0.750 |
) |
25.4 |
( |
1.000 |
) |
38.1 |
( |
1.500 |
) |
50.8 |
( |
2.000 |
) |
|
D4
h6 |
38.1 |
( |
1.500 |
) |
73.025 |
( |
2.875 |
) |
55.5 |
( |
2.185 |
) |
114.3 |
( |
4.500 |
) |
152.4 |
( |
6.000 |
) |
|
D5 |
17 |
25 |
40 |
50 |
65 |
|
D6 |
M4X0.7P |
M5X0.8P |
M8X1.25P |
M12X1.75P |
M16X2P |
|
D7 |
75 |
107.5 |
142 |
198 |
260 |
|
D8 |
50 |
70 |
90 |
120 |
155 |
|
L1 |
57.15 |
( |
2.250 |
) |
82.55 |
( |
3.250 |
) |
106.68 |
( |
4.200 |
) |
146.05 |
( |
5.750 |
) |
190 |
( |
7.480 |
) |
|
L2 |
31.75 |
38.1 |
50.8 |
63.5 |
88.9 |
|
L3 |
1.6 |
( |
0.063 |
) |
1.6 |
( |
0.063 |
) |
1.6 |
( |
0.063 |
) |
3.2 |
( |
0.126 |
) |
4.75 |
( |
0.187 |
) |
|
L4 |
1 |
1.5 |
1.5 |
2 |
2 |
|
L5 |
19.05 |
( |
0.750 |
) |
25.4 |
( |
1.000 |
) |
31.75 |
( |
1.250 |
) |
38.1 |
( |
1.500 |
) |
63.5 |
( |
2.500 |
) |
|
L6 |
3.788 |
( |
0.149 |
) |
3.8 |
( |
0.150 |
) |
5.715 |
( |
0.225 |
) |
8.563 |
( |
0.337 |
) |
8.563 |
( |
0.337 |
) |
|
L7 |
1 |
1 |
1.5 |
2 |
2 |
|
L8 |
1-stage |
58.9 |
82 |
99.3 |
133.7 |
153.05 |
|
2-stage |
83.4 |
115 |
138.8 |
186.7 |
213.55 |
|
L9 |
4.5 |
4.8 |
7.2 |
10 |
12 |
|
L10 |
10 |
12.5 |
19 |
28 |
36 |
|
L11 |
6.4 |
7.9 |
12.7 |
19.05 |
22.2 |
|
C1 |
66.675 |
( |
2.625 |
) |
98.425 |
( |
3.875 |
) |
125.73 |
( |
4.950 |
) |
149.225 |
( |
5.875 |
) |
165 |
|
C2 |
M4X0.7P |
M5X0.8P |
M6X1P |
11 Thru |
M10X1.5P |
|
C3 |
≤12 |
≤16 |
≤24 |
≤32 |
≤38 |
|
C4 |
32 |
( |
1.260 |
) |
40 |
( |
1.575 |
) |
51 |
( |
2.008 |
) |
55 |
( |
2.165 |
) |
60 |
|
C5
G6 |
38.15 |
( |
1.502 |
) |
73.08 |
( |
2.877 |
) |
55.65 |
( |
2.191 |
) |
114.3 |
( |
4.500 |
) |
130 |
|
C6 |
3.5 |
( |
0.138 |
) |
4 |
( |
0.157 |
) |
4 |
( |
0.157 |
) |
4 |
( |
0.157 |
) |
6 |
|
C7 |
55 |
( |
2.165 |
) |
85 |
( |
3.346 |
) |
110 |
( |
4.331 |
) |
130 |
( |
5.118 |
) |
157 |
|
C8 |
23.5 |
( |
0.925 |
) |
27.5 |
( |
1.083 |
) |
31 |
( |
1.220 |
) |
29 |
( |
1.142 |
) |
31 |
|
C9 |
1-stage |
114.15 |
( |
4.494 |
) |
147.6 |
( |
5.811 |
) |
181.1 |
( |
7.130 |
) |
226.2 |
( |
8.905 |
) |
272.95 |
|
2-stage |
138.65 |
( |
5.459 |
) |
180.6 |
( |
7.110 |
) |
220.6 |
( |
8.685 |
) |
279.2 |
( |
10.992 |
) |
333.45 |
|
C10 |
16.5 |
( |
0.650 |
) |
21.5 |
( |
0.846 |
) |
24 |
( |
0.945 |
) |
21 |
( |
0.827 |
) |
21 |
|
B1
h9 |
3.175 |
( |
0.125 |
) |
4.763 |
( |
0.188 |
) |
6.35 |
( |
0.250 |
) |
9.525 |
( |
0.375 |
) |
9.525 |
( |
0.375 |
) |
|
H1 |
14.125 |
( |
0.556 |
) |
21.163 |
( |
0.833 |
) |
28.2 |
( |
1.110 |
) |
42.275 |
( |
1.664 |
) |
55.125 |
( |
2.170 |
) |
|
| 3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至
" 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 |
|
|
|