|
所有系列產品 |
| AB 系列 |
| ABR 系列 |
| AF 系列 |
| AFR 系列 |
| AE 系列 |
| AER 系列 |
| AD 系列 |
| ADS 系列 |
| ADR 系列 |
| AL 系列 |
| ALR 系列 |
| AN 系列 |
| ANR 系列 |
| PE 系列 |
| PG 系列 |
| PN 系列 |
| PB 系列 |
AT-L 系列 |
AT-L1/R1 系列 |
AT-H 系列 |
AT-C 系列 |
AT-FL 系列 |
AT-FL1/FR1 系列 |
AT-FH 系列 |
AT-FC 系列 |
AT-LM/RM 系列 |
AT-4M 系列 |
AM 系列 |
| 安裝介紹 |
| |
|
|
 |
歐盟臂架專利 |
| 1267095 |

|
|
| 規格
|
節數 |
減速比1
|
PN023 |
PN034
|
PN042
|
PN056 |
PN075
|
| 額定輸出力矩 T2N |
Nm |
1 |
3 |
14 |
39 |
104 |
215 |
423 |
| 4 |
12 |
31 |
85 |
176 |
364 |
| 5 |
14 |
39 |
104 |
215 |
423 |
| 7 |
12 |
33 |
91 |
195 |
358 |
| 10 |
9 |
26 |
65 |
150 |
293 |
 |
| 2 |
15 |
14 |
39 |
104 |
215 |
423 |
| 16 |
12 |
31 |
85 |
176 |
364 |
| 20 |
12 |
31 |
85 |
176 |
364 |
| 25 |
14 |
39 |
104 |
215 |
423 |
30 |
14 |
39 |
104 |
215 |
423 |
| 35 |
12 |
33 |
91 |
195 |
358 |
| 40 |
12 |
33 |
85 |
176 |
364 |
| 50 |
14 |
39 |
104 |
215 |
423 |
| 70 |
12 |
33 |
91 |
195 |
358 |
| 100 |
9 |
26 |
65 |
150 |
293 |
| 急停扭矩 T2NOT3 |
Nm |
1,2 |
3~100 |
3倍額定輸出力矩 |
| 額定輸入轉速 N1N |
rpm |
1,2 |
3~100 |
4,500 |
4,000 |
3,600 |
3,000 |
2,500 |
| 最大輸入轉速 N1B |
rpm |
1,2 |
3~100 |
8,000 |
6,000 |
6,000 |
4,800 |
3,600 |
| 背隙 |
arcmin |
1 |
3~10 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 6 |
≤
6 |
≤ 6 |
| 2 |
15~100 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 8 |
| 扭轉剛性 |
Nm/
arcmin |
1,2 |
3~100 |
1.6 |
6.4 |
17.5 |
62.8 |
143.5 |
| 最大徑向力 F2rB2 |
N |
1,2 |
3~100 |
680 |
1,770 |
1,830 |
4,140 |
6,440 |
| 最大軸向力 F2aB2 |
N |
1,2 |
3~100 |
340 |
885 |
915 |
2,070 |
3,220 |
| 使用壽命 |
hr |
1,2 |
3~100 |
20,000
*
|
效率
|
% |
1 |
3~10 |
≧
97 % |
| 2 |
15~100 |
≧
94 % |
| 重量 |
kg |
1 |
3~10 |
0.8 |
2.3 |
4.6 |
9.7 |
19.7 |
| 2 |
15~100 |
1.1 |
3.0 |
6.0 |
13.0 |
26.3 |
| 使用溫度 |
ºC |
1,2 |
3~100 |
-10ºC
~+ 90ºC |
| 潤滑 |
|
1,2 |
3~100 |
CASTROL LMX
油脂 |
| 防護等級 |
|
1,2 |
3~100 |
IP64 |
| 安裝方向 |
|
1,2 |
3~100 |
任意方向 |
| 噪音值 (n1=3000 rpm,無負載) |
dB(A) |
1,2 |
3~100 |
≤
68 |
≤
70 |
≤
72 |
≤
74 |
≤
75 |
|
| 1.減速比 ( i
=Nin/Nout ) |
2. 輸出轉數100rpm 時,作用於輸出軸中心位置。 |
| 3.最大加速力矩T2B = 60% of T2NOT。 |
| *連續運轉,使用壽命為10,000
hrs. |
|
|