略過巡覽連結。
Step0
step1
step2
step3

 Sizing of Coupling Type Elastomer

STEP 1: 啟動頻率係數 SZ ( 每小時啟動次數 )
STEP 2: 應用係數 SB
零背隙驅動 Suggested Value
       2.0~5.0
       1.5~2.5
       2.0~3.0
       2.5~3.5
       2.5~4.0
       8.0
       5.0
       3.0
伺服液壓驅動
       1.2~1.3
       1.3~1.5
STEP 3: 溫度係數 St
導電性    
STEP 4: 驅動端 參數
馬達 額定扭矩 TAN 馬達 峰值扭矩 TAS 馬達 轉動慣量 JA 馬達軸徑 DM 馬達軸鍵槽
Nm Nm kg・cm2 mm
STEP 5: 負載端 參數
負載端 總慣量(*) JL 負載端 連接軸徑 DL 負載端 連接軸鍵槽
kg・cm2 mm
(*) Including Pay-Load, Moving Table and other Driving Components or Facilities.