規格 No. |
節數 |
減速比1
|
ADR047 |
ADR064 |
ADR090 |
ADR110 |
ADR140 |
ADR200 |
ADR255 |
| 額定輸出力矩T2N |
Nm |
1 |
| 4 |
19 |
48 |
130 |
270 |
560 |
1,100 |
1,700 |
| 5 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 7 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 10 |
14 |
60 |
160 |
325 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 14 |
- |
42 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 20 |
- |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
 |
| 2 |
| 20 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 25 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 35 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 40 |
19 |
48 |
130 |
270 |
560 |
1,100 |
1,700 |
| 50 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 70 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 100 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 140 |
- |
- |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 200 |
- |
- |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 急停扭矩 T2NOT3 |
Nm |
1,2 |
4~200 |
3倍額定輸出力矩 |
| 額定輸入轉速 N1N |
rpm |
1,2 |
4~200 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
| 最大輸入轉速 N1B |
rpm |
1,2 |
4~200 |
10,000 |
10,000 |
8,000 |
8,000 |
6,000 |
6,000 |
4,000 |
| 超精密背隙 P0 |
arcmin |
1
|
4~20
|
- |
- |
≤ 2 |
≤ 2 |
≤ 2 |
≤ 2 |
≤ 2 |
| 2
|
25~200
|
- |
- |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
| 精密背隙 P1 |
arcmin |
1
|
4~20
|
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
≤ 4 |
| 2
|
25~200
|
≤ 7 |
≤ 7 |
≤ 7 |
≤ 7 |
≤ 7 |
≤ 7 |
≤ 7 |
| 標準背隙 P2 |
arcmin |
1
|
4~20
|
≤ 6 |
≤ 6 |
≤ 6 |
≤ 6 |
≤ 6 |
≤ 6 |
≤ 6 |
| 2
|
25~200
|
≤ 9 |
≤ 9 |
≤ 9 |
≤ 9 |
≤ 9 |
≤ 9 |
≤ 9 |
| 扭轉剛性 |
Nm/
arcmin |
1,2 |
4~200 |
7 |
13 |
31 |
82 |
151 |
440 |
1,006 |
| 最大彎曲力矩
F2kB2 |
Nm |
1,2
|
4~200 |
42.5 |
125 |
235 |
430 |
1,300 |
3,064 |
5,900 |
| 最大軸向力
F2aB2 |
N |
1,2
|
4~200
|
990 |
1,050 |
2,850 |
2,990 |
10,590 |
16,660 |
29,430 |
| 使用壽命 |
hr |
1,2 |
4~200 |
30,000
*
|
效率
|
% |
1 |
4~20 |
≧
95 % |
| 2 |
25~200 |
≧
92 % |
| 重量 |
kg |
1 |
4~20 |
1.1 |
2.1 |
5.9 |
10.5 |
21.9 |
50.9 |
85.4 |
| 2 |
25~200 |
1.4 |
1.9 |
4.5 |
9.8 |
20.1 |
45.4 |
85.9 |
| 使用溫度 |
ºC |
1,2 |
4~200 |
-10ºC
~ 90ºC |
| 潤滑 |
|
- |
- |
合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) |
| 防護等級
|
|
1,2 |
4~200 |
IP65 |
| 安裝方向 |
|
1,2 |
4~200 |
任意方向 |
噪音值
(n1=3000 rpm,無負載) |
dB(A) |
1,2 |
4~200 |
≤
61 |
≤
63 |
≤
65 |
≤
68 |
≤
70 |
≤
72 |
≤
74 |
|