| 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 採用螺旋齒輪設計,增加齒形齒合率達33%以上,特殊螺旋角設計,可降低軸向推力,具有運轉平順、低噪音、高輸出扭距和低背隙的特性。 Helical gearing  | 
                             
                            | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 輸入端與馬達的連結採用筒夾式的鎖緊機構並經動平衡分析,以確保在高輸入轉速下結合介面的同心度和零背隙的動力傳遞 | 
                             
                            | 
                      
                      
                      | 
                      
                      
                  |    
  | 
                   
                       
                        |   | 
                       
                       
                        | 專利的臂架設計,將太陽齒輪的軸承直接裝設於臂架內,百分百的同心度可降低噪音及震動,完全消除傳動的損失。 | 
                       
                      | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 一體式的臂架結合法蘭面,可確保傳動元件的同心度大跨距大軸承的設計,可以得到最大的扭轉剛性和傳動慣量 | 
                             
                            | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              |  採用Nyogel 792D 潤滑油脂及IP65防護等級的密封設計,不管任何使用方向,在使用壽命內不洩漏、免保養 | 
                             
                            | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 齒輪材料選用高級之鉻鉬釩合金鋼,加上自設最先進的離子氮化設備將齒輪表面硬度提昇至900Hv,中心硬度調質到30HRc,以獲得最佳的耐磨耗及耐衝擊韌性。 | 
                             
                            | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 利用最先進的 3D HeliTopo 齒輪設計分析技術,分別對螺旋齒面作齒形及導程修整,可降低嚙入及嚙出的衝擊而得到最大的齒面接觸。 | 
                             
                            | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 齒輪的傳動介面,採用滿針滾針軸承,增加接觸面積以提高結構剛性,硬質的平面墊片,配合緊密的公差以降低背隙。 | 
                             
                            | 
                      
                       
                            | 
                      
                       
                        |    
  | 
                         
                             
                              |   | 
                             
                             
                              | 專利的油封系統設計,採用高科技的瓷粉鍍膜,表面硬度達到 3,700Hv, 和加工到 Ra0.2 mm的表面精度,具有最佳的耐蝕性及抗磨耗特性,輔以特殊的油封材質,可降低溫昇確保最佳的密封性。 | 
                             
                            | 
                      
                       
                            |