| 規格 No. |
節數 |
減速比1
|
ADS047 |
ADS064 |
ADS090 |
ADS110 |
ADS140 |
ADS200 |
ADS255 |
| 額定輸出力矩T2N |
Nm |
1 |
| 4 |
19 |
48 |
130 |
270 |
560 |
1,100 |
1,700 |
| 5 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 7 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 10 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
 |
| 2 |
| 16 |
19 |
48 |
130 |
270 |
560 |
1,100 |
1,700 |
| 21 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 31 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 61 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 91 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 急停扭矩 T2NOT3 |
Nm |
1,2 |
4~91 |
3倍額定輸出力矩 |
| 額定輸入轉速 N1N |
rpm |
1,2 |
4~91 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
| 最大輸入轉速 N1B |
rpm |
1,2 |
4~91 |
10,000 |
10,000 |
8,000 |
7,500 |
4,500 |
4,500 |
3,800 |
| 超精密背隙 P0 |
arcmin |
1
|
4~10
|
-
|
- |
≤
1 |
≤
1 |
≤
1 |
≤
1 |
≤
1 |
| 2
|
16~91
|
- |
- |
- |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
| 精密背隙 P1 |
arcmin |
1
|
4~10
|
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
| 2
|
16~91
|
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
| 標準背隙 P2 |
arcmin |
1
|
4~10
|
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
| 2
|
16~91
|
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
| 扭轉剛性 |
Nm/
arcmin |
1,2 |
4~91 |
3 |
7 |
14 |
25 |
50 |
145 |
225 |
| 最大彎曲力矩
F2kB2 |
Nm |
1,2
|
4~91 |
42.5 |
125 |
235 |
430 |
1,300 |
3,064 |
5,900 |
| 最大軸向力
F2aB2 |
N |
1,2
|
4~91
|
990 |
1,050 |
2,850 |
2,990 |
10,590 |
16,660 |
29,430 |
| Input
最大徑向力 F1rB2 |
N |
1 |
4~10 |
165 |
395 |
1,300 |
1,525 |
2,800 |
4,500 |
12,500 |
| 2 |
16~91
|
165 |
395 |
395 |
1,300 |
1,525 |
2,800 |
4,500 |
| Input 最大軸向力
F1aB2 |
N |
1 |
4~10 |
580 |
1,000 |
1,100 |
980 |
2,700 |
4,700 |
8,000 |
| 2 |
16~91
|
580 |
580 |
1,000 |
1,100 |
980 |
2,700 |
4,700 |
| 使用壽命 |
hr |
1,2 |
4~91 |
30,000
*
|
效率
|
% |
1 |
4~10 |
≧
97 % |
| 2 |
16~91
|
≧
94 % |
| 重量 |
kg |
1 |
4~10 |
0.8 |
1.4 |
3.4 |
6.7 |
13.5 |
35.0 |
63.8 |
| 2 |
16~91
|
1.1 |
1.6 |
4.0 |
7.3 |
16.6 |
36.4 |
74.7 |
| 使用溫度 |
ºC |
1,2 |
4~91 |
-10ºC
~ 90ºC |
| 潤滑 |
|
- |
- |
合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) |
| 防護等級
|
|
1,2 |
4~91 |
IP65 |
| 安裝方向 |
|
1,2 |
4~91 |
任意方向 |
噪音值
(n1=3000 rpm,無負載) |
dB(A) |
1,2 |
4~91 |
≤
56 |
≤
58 |
≤
60 |
≤
63 |
≤
65 |
≤
67 |
≤
70 |
|