規格
No. |
節數
|
減速比1
|
AE050 |
AE070
|
AE090
|
AE120 |
AE155 |
AE205
|
AE235
|
額定輸出力矩 T2N |
Nm |
1 |
3 |
20 |
55 |
130 |
208 |
342 |
588 |
1,140 |
4 |
19 |
50 |
140 |
290 |
542 |
1,050 |
1,700 |
5 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
6 |
20 |
55 |
150 |
310 |
600 |
1,100 |
1,900 |
7 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
8 |
17 |
45 |
120 |
260 |
500 |
1,000 |
1,600 |
9 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
10 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
|
2 |
15 |
20 |
55 |
130 |
208 |
342 |
588 |
1,140 |
20 |
19 |
50 |
140 |
290 |
542 |
1,050 |
1,700 |
25 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
30 |
20 |
55 |
150 |
310 |
600 |
1,100 |
1,900 |
35 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
40 |
17 |
45 |
120 |
260 |
500 |
1,000 |
1,600 |
45 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
50 |
22 |
60 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
60 |
20 |
55 |
150 |
310 |
600 |
1,100 |
1,900 |
70 |
19 |
50 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
80 |
17 |
45 |
120 |
260 |
500 |
1,000 |
1,600 |
90 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
100 |
14 |
40 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
急停扭矩 T2NOT3 |
Nm |
1,2 |
3~100 |
3倍額定輸出力矩 |
額定輸入轉速 N1N |
rpm |
1,2 |
3~100 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
最大輸入轉速 N1B |
rpm |
1,2 |
3~100 |
10,000 |
10,000 |
8,000 |
8,000 |
6,000 |
6,000 |
4,000 |
超精密背隙 |
arcmin |
1 |
3~10 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 8 |
≤ 8 |
2 |
15~100 |
≤ 12 |
≤ 12 |
≤ 12 |
≤ 12 |
≤ 12 |
≤ 12 |
≤ 12 |
扭轉剛性 |
Nm /
arcmin |
1,2 |
3~100 |
3 |
7 |
14 |
25 |
50 |
145 |
225 |
最大徑向力 F2rB2 |
N |
1,2 |
3~100 |
702 |
1,377 |
2,985 |
6,100 |
8,460 |
13,050 |
8,700 |
最大軸向力 F2aB2 |
N |
1,2 |
3~100 |
390 |
765 |
1,625 |
3,350 |
4,700 |
7,250 |
18,000 |
使用壽命 |
hr |
1,2 |
3~100 |
20,000
*
|
效率
|
% |
1 |
3~10 |
≧
97 % |
2 |
15~100 |
≧
94 % |
重量 |
kg |
1 |
3~10 |
0.6 |
1.4 |
3.3 |
6.9 |
13 |
31 |
53 |
2 |
15~100 |
0.9 |
1.6 |
4.7 |
8.7 |
17 |
35 |
66 |
使用溫度 |
ºC |
1,2 |
3~100 |
-10ºC
~ 90ºC |
潤滑 |
|
- |
- |
合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) |
防護等級
|
|
1,2 |
3~100 |
IP65 |
安裝方向 |
|
1,2 |
3~100 |
任意方向 |
噪音值
(n1=3000 rpm,無負載) |
dB(A) |
1,2 |
3~100 |
≤
56 |
≤
58 |
≤
60 |
≤
63 |
≤
65 |
≤
67 |
≤
70 |
|