| 規格
No. |
節數
|
減速比1
|
AF042 |
AF060
|
AF060A |
AF075
|
AF075A |
AF100 |
AF140 |
AF180
|
AF220
|
| 額定輸出力矩 T2N |
Nm |
1 |
3 |
20 |
55 |
- |
130 |
- |
208 |
342 |
588 |
1,140 |
| 4 |
19 |
50 |
- |
140 |
- |
290 |
542 |
1,050 |
1,700 |
| 5 |
22 |
60 |
- |
160 |
- |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 6 |
20 |
55 |
- |
150 |
- |
310 |
600 |
1,100 |
1,900 |
| 7 |
19 |
50 |
- |
140 |
- |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 8 |
17 |
45 |
- |
120 |
- |
260 |
500 |
1,000 |
1,600 |
| 9 |
14 |
40 |
- |
100 |
- |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 10 |
14 |
40 |
- |
100 |
- |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
 |
| 2
|
15 |
20 |
55 |
55 |
130 |
130 |
208 |
342 |
588 |
1,140 |
| 20 |
19 |
50 |
50 |
140 |
140 |
290 |
542 |
1,050 |
1,700 |
| 25 |
22 |
60 |
60 |
160 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 30 |
20 |
55 |
55 |
150 |
150 |
310 |
600 |
1,100 |
1,900 |
| 35 |
19 |
50 |
50 |
140 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 40 |
17 |
45 |
45 |
120 |
120 |
260 |
500 |
1,000 |
1,600 |
| 45 |
14 |
40 |
40 |
100 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 50 |
22 |
60 |
60 |
160 |
160 |
330 |
650 |
1,200 |
2,000 |
| 60 |
20 |
55 |
55 |
150 |
150 |
310 |
600 |
1,100 |
1,900 |
| 70 |
19 |
50 |
50 |
140 |
140 |
300 |
550 |
1,100 |
1,800 |
| 80 |
17 |
45 |
45 |
120 |
120 |
260 |
500 |
1,000 |
1,600 |
| 90 |
14 |
40 |
40 |
100 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 100 |
14 |
40 |
40 |
100 |
100 |
230 |
450 |
900 |
1,500 |
| 急停扭矩 T2NOT3 |
Nm |
1,2 |
3~100 |
3倍額定輸出力矩 |
| 額定輸入轉速 N1N |
rpm |
1,2 |
3~100 |
5,000 |
5,000 |
5,000
|
4,000 |
4,000
|
4,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
| 最大輸入轉速 N1B
|
rpm |
1,2 |
3~100 |
10,000 |
10,000 |
10,000
|
8,000 |
8,000
|
8,000 |
6,000 |
6,000 |
4,000 |
| 超精密背隙
P0 |
arcmin |
1 |
3~10 |
- |
- |
- |
≤
1 |
- |
≤
1 |
≤
1 |
≤
1 |
≤
1 |
| 2 |
15~100 |
- |
- |
- |
- |
- |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
| 精密背隙
P1 |
arcmin |
1 |
3~10 |
≤
3 |
≤
3 |
- |
≤
3 |
- |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
≤
3 |
| 2 |
15~100 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
| 標準背隙
P2 |
arcmin |
1 |
3~10 |
≤
5 |
≤
5 |
- |
≤
5 |
- |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
≤
5 |
| 2 |
15~100 |
≤
7 |
≤7
|
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
≤
7 |
| 扭轉剛性
|
Nm / arcmin |
1,2 |
3~100 |
3 |
7 |
7 |
14 |
14 |
25 |
50 |
145 |
225 |
| 最大徑向力 F2rB2 |
N |
1,2 |
3~100 |
610 |
1,400 |
1,400 |
4,100 |
4,100 |
9,200 |
14,000 |
18,000 |
33,000 |
| 最大軸向力 F2a2B2 |
N |
1,2 |
3~100 |
320 |
1,100 |
1,100 |
3,700 |
3,700 |
5,820 |
11,400 |
19,500 |
16,300 |
| 使用壽命 |
hr |
1,2 |
3~100 |
30,000
*
|
效率
|
% |
1 |
3~10 |
≧
97 % |
| 2 |
15~100 |
≧
94 % |
| 重量 |
kg |
1 |
3~10 |
0.6 |
1.3 |
- |
3.7 |
- |
6.9 |
13.7 |
28 |
48 |
| 2 |
15~100 |
0.8 |
1.5 |
2 |
4.1 |
5.5 |
8.1 |
16.6 |
33 |
60 |
| 使用溫度 |
ºC |
1,2 |
3~100 |
-10ºC~90ºC
|
| 潤滑 |
|
- |
- |
合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) |
| 防護等級
|
|
1,2 |
3~100 |
IP65 |
| 安裝方向 |
|
1,2 |
3~100 |
任意方向 |
噪音值
(n1=3000 rpm, 無負載) |
dB(A) |
1,2 |
3~100 |
≤
56 |
≤
58 |
≤ 60 |
≤
60 |
≤ 63 |
≤
63 |
≤
65 |
≤
67 |
≤
70 |
|