產品特點
備有10 組標準程式與10組教導程式。每組教導程式可編寫至100個步驟,並可依需要同時編寫
4個步驟。具有自我檢測功能,可隨時檢驗各項輸出入訊號,共可記錄前20組的故障資料以供
維修參考。橫走的速度,可依需要採百分比率來調整。
備有8組輸出與5組輸入點的運用,可與其他週邊自動化設備相連結
1) 模內橫移功能:配合倒勾模具取出時,可採模內橫移的功能應用,可簡化治具的設
計與製作成本,降低取出困難度。
2) 成品多點多樣化的置放功能:
可9個循環定位置放且可分兩區共18點置放
再設定引
拔後置放地點,更可增加至二排、兩區36點置放
循環置放亦可採用固定點距的設
定方式,則可置放99點,或二區198點的模外多點置料的設定功能
。
3) 週邊裝置的連結運用:可連結輸送帶、噴氣裝置、剪斷裝置、電眼偵測和二次週邊
設備,以構成取出後的自動化系統
。
4) 品檢功能:
①
當射出機發出不良品的訊號時,取出後的成品可置放於不良品區。
② 抽檢功能:可設定幾個模次後,抽一樣品置於品檢區,以利品檢應用。
③ 試射品不列入計次功能:可設定幾模次不列入計次的功能。
④ 生產數量的設定:可設
定生產模數後,機械手會自動停止運作。