產品特點
1) 快速啟動功能:精簡操作步驟,按兩次起動鍵,即可執行上次關機前之程式。
2) 急停連鎖保護:機械手與射出機,任一方有緊急狀況處理,兩者皆有連鎖保護。
3) 安全門連鎖保護:安全門可控制射出機之關模指令,亦可控制機械手之動作,若
機械手取物失敗,排除故障後,安全門即可重置。
。
4) 全自動模式確定:機械手在自動執行程式時,會偵測射出機是否處於自動操作模
式。
5) 不良品的檢出與分類:
(1)可輔助不良成品之判定。(2)可將不良品與正常成品分開放置。
6) 檢驗程式:可設定檢驗次數,於運行中置放於待檢區。
7) 成品未射出之求助:若成品無法射出,機械手可輔助發出警報並顯示於螢幕上。
8) 檢驗品定位設定:可將設定之檢驗品放置在不同的定位點上。
9) 模具中板偵測:附有中模感測偵測器,防止中模異常與機械手發生碰撞的安全系
統。(選購配件)
10) 十組標準程式記憶:使用者可快速且簡捷地使用機械手,不需預先編輯動作流
程。
11) 十組教導程式記憶:配合治具的功能,可隨心所欲的編輯所需的動作,且可永久
保存。
12) 全鍵式操作系統:直接運用於每一動作功能操作鍵。
13) 壹組預留輸入提供:本機提供壹組預留輸入;如輸送帶之電眼信號輸入。(選擇配
備)
14) 兩組預留輸出提供:本機提供兩組預留輸出;可外接剪斷,噴氣裝置或專用機信
號輸出。(選擇配備)
15) 成品計數設定:
(1)輔助成品計數,計數結束後呼叫。
(2)不良品、失敗品、檢驗品、皆不列入成品計數。
(3)可輔助計量包裝。
16) 警報時間次數設定:可協助分辨幾號機台警報求救。
17) 自動電源切換系統:應用於電壓不穩定區域(80V~260V)。
18) 開放式的修改時間:任意時段皆可修改時間參數,無須停機設定,節省了運作時
間。
19) 延遲時間設定(托模、關模、開模後):配合射出機托模、開模之時序,機械手可修
改射出動作,使取物動作更加完美。
20) 噴嘴循環計次計時:輔助噴霧器設定功能,可設定幾模噴霧一次,一次噴多少時
間。