|
|
APEX DYNAMICS, INC. |
| TEL: 886-4-24650219 |
| FAX: 886-4-24650118 |

|
about
|
Taiwan |
|
|
NORTHERN TAIWAN |
|
Company : |
Andtek Automation Co.,Ltd |
|
TEL : |
(02) 82262655 |
|
FAX : |
(02) 82262660
|
|
ADDR : |
12F-2, No.2, Chien Ba Rd., Chung Ho City, Taipei County, Taiwan(R.O.C) |
|
E - M a i l : |
sales@andtek.com.tw |
|
Web Site : |
www.apexdyna.com |
|
|
|
CENTRAL TAIWAN |
|
Company : |
Andtek Automation Co.,LTD |
|
TEL : |
(04) 23594286 |
|
FAX : |
(04) 23594262
|
|
ADDR : |
9F-6, No123, Sec.3, Taichung Port Rd., Xitun Dist., Taichung City 407 , Taiwan R.O.C. |
|
E - M a i l : |
sales@andtek.com.tw |
|
Web Site : |
www.apexdyna.com |
|
|
|
SOUTHERN TAIWAN |
|
Company : |
Men Jenn Electric Co., Ltd. |
|
TEL : |
(06) 2337332 ~ 6 |
|
FAX : |
(06) 2336214
|
|
ADDR : |
774 Chung-Hwa Rd., Yeong Kang City, Tainan Hsien, Taiwan(R.O.C) |
|
E - M a i l : |
menjenn@ms24.hinet.net |
|
Web Site : |
www.apexdyna.com |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
APEX DYNAMICS BEIJING,LTD.
|
|
TEL : |
(010)-69570691 |
|
|
FAX : |
(010)-69570641
|
|
|
ADDR : |
NO.17,YunshanSouthRoad,Tongzhou.Industry.Zone, Tongzhou District,Beijing,China.
|
|
|
E - M a i l : |
sales@bjapexdyna.com
|
|
|
Web Site : |
www.bjapexdyna.net
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Chongqing Apex Dynamics co., Ltd
|
|
TEL : |
023-67686860 |
|
|
FAX : |
023-67686872
|
|
|
ADDR : |
406, Building 5, No.68, Jinyu Avenue,Beibu New Area, Chongqing
|
|
|
E - M a i l : |
sales@cqapexdyna.com
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.com
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
APEX DYNAMICS SHENZHEN, Ltd
|
|
TEL : |
86-755-84516325 |
|
|
FAX : |
86-755-28228712
|
|
|
ADDR : |
No. 1203 Uint, A Block, ZhengZhong Time Square, Longfu Road, Longgang, Shenzhen
|
|
|
E - M a i l : |
Sales@SZapexdyna.com
|
|
|
Web Site : |
www.szapexdyna.com/
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
APEX(XIAMEN)DYNAMICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
|
|
TEL : |
86-592-7205279 |
|
|
FAX : |
86-592-7205277
|
|
|
ADDR : |
109-114Room.No:36,Building Materials Park, Tong'an Industrial Concentration District Xiamen Fujian China.
|
|
|
E - M a i l : |
sales@xmapexdyna.com
|
|
|
Web Site : |
www.xmapexdyna.com
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamicsmy, Inc. Sdn Bhd
|
|
TEL : |
603 - 8070 -
7066 |
|
|
FAX : |
603 - 8070 - 9066
|
|
|
ADDR : |
No. 10A, Jalan TPK 1/6 Seksyen 1 Taman
Perindustrian Kinrara
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. Malaysia
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdynamy.com
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.com
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics Korea
|
|
TEL : |
+82-(0) 31-817-9992~3 |
|
|
FAX : |
+82-(0) 31-817-9996
|
|
|
ADDR : |
1246-32, Seongsuk-dong, Ilsandong-gu,
Goyang-city, Gyeonggi-Do,
Korea (R.O.K) 410-570
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdynakorea.co.kr
|
|
|
Web Site : |
www.apexdynakorea.co.kr
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics Japan
|
|
TEL : |
(+81)092-451-1202 |
|
|
FAX : |
(+81)092-451-1106
|
|
|
ADDR : |
1-13-3, Sannou, Hakata-ku,
Fukuoka-Shi 812-0015. Japan
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.jp
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.jp
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics (Thailand) Co., Ltd.
|
|
TEL : |
+66- 2-326-6233 |
|
|
FAX : |
+66- 2-326-6235
|
|
|
ADDR : |
73 Soi Ladkrabang 30, Kadkrabang Rd.,Bangkok 10520, Thailand
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.co.th
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.co.th
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Company : |
APEX DYNAMICS SINGAPORE PTE LTD
|
|
TEL : |
+65-62626228 |
|
|
FAX : |
+65-62626282 |
|
|
ADDR : |
N0.1 BUKIT BATOK CRESCENT, #09-51, WCEGA PLAZA, SINGAPORE 658064 |
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.com.sg |
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.com.sg |
|
|
Poland
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics Polska Sp. z o.o.
|
|
TEL : |
+48 12 630-4728 |
|
|
FAX : |
+48 12 630-4750 |
|
|
ADDR : |
U1. Krakowska 50, 32-083
Balice / Krakow, Poland |
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.pl |
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.pl |
|
|
Brazil |
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics
Brasil Importação e Exportação LTDA
|
|
TEL : |
+55 19 3875-7581
|
|
|
FAX : |
+55 19 3885-0500 |
|
|
ADDR : |
Street Tupi, number 36 - room 4
Indaiatuba, São Paulo, BRASIL - Zip code: 13335-330
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdynabrasil.com.br |
|
|
Web Site : |
www.apexdynabrasil.com.br |
|
|
Spain , Portugal |
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics
Spain, S.L.
|
|
TEL : |
+34 93 65 62 990 |
|
|
FAX : |
+34 93 65 61 268 |
|
|
ADDR : |
Poligono Industrial Molí dels Frares, Calle C nº 12, 08620 - Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, Spain |
|
|
E - M a i l : |
apexdyna@apexdyna.es |
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.es |
|
|
|
Turkey |
|
|
|
 |
|
Company : |
Apeks Reduktor ve Disli San. Tic. Ltd. Sti.
|
|
TEL : |
0 232 458 9960 |
|
|
FAX : |
0 232 458 9980 |
|
|
ADDR : |
1203/12 Sok. No:2/A Yenisehir Izmir-Turkey |
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.com.tr |
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.com.tr |
|
|
Iran
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics Iran. |
|
TEL : |
+98-21-66591180 |
|
FAX : |
+98-21-66593520 |
|
ADDR : |
APT#4,No. 5,Kowsar 3rd St., Sattarkhan Ave., Tehran 1457683891,Iran |
|
E - M a i l : |
info@apexdyna.ir |
|
Web Site : |
www.apexdyna.ir |
|
|
Sweden
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics Sweden AB
|
|
TEL : |
+ 46 (0)8 446 37 70 |
|
|
FAX : |
+ 46 (0)8 732 68 35
|
|
|
ADDR : |
Tumstocksvagen 11B, SE-187 66 Taby. Sweden
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.se
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.se
|
|
|
Australia
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics Australia Pty Ltd.
|
|
TEL : |
+61 3 9585 2739 |
|
|
FAX : |
+61 3 9585 2731
|
|
|
ADDR : |
36 Taunton Drive,Cheltenham, Victoria 3192 AUSTRALIA.
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.com.au
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.com.au
|
|
|
France
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics France sas
|
|
TEL : |
+33 (0)169 85 38 84 |
|
|
FAX : |
+33 (0)160 190 090
|
|
|
ADDR : |
11 - Burospace F - 91570 - Bièvres
|
|
|
E - M a i l : |
apexdyna.fr@gmail.com
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.fr
|
|
|
India
|
|
|
|
 |
|
Company : |
Apex Dynamics (I) JV
|
|
TEL : |
+91-20-3234-5541 |
|
|
FAX : |
+ 91-20-2431-7310
|
|
|
ADDR : |
B-1. Siddharth Apartments, Survey No. 77 / 2, Dattanagar Road. Katraj. Pune 411046 India
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.co.in
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.co.in
|
|
|
Indonesia
|
|
|
|
 |
|
Company : |
PT.APEX DYNAMICS INDONESIA
|
|
TEL : |
+62 21 2685 9971 |
|
|
FAX : |
+62 21 2685 9973
|
|
|
ADDR : |
Ruko Aralia Blok HY 43 No.11 Harapan Indah II, Bekasi ¡V Jawa Barat, Indonesia 17214
|
|
|
E - M a i l : |
sales@apexdyna.co.id
|
|
|
Web Site : |
www.apexdyna.co.id
|
|
|
GERMANY
|
|
|
|
|
|