Investor Relations Investor Relations Mobile

INVESTOR RELATIONS

智慧財產管理計畫

本公司為有效管理及維護智慧財產,持續投入技術研發領域,結合公司營運目標與資源的智慧財產策略,發展智慧財產管理計畫,確保本公司之智慧財產管理有所依循,保護自身權益,不僅保護公司營運自由,提升競爭優勢,積極鼓勵員工創新及自主研究,提升產品品質及品牌形象。後續將就計畫內容與執行情形,每年至少一次向董事會報告。

本公司主要研發技術團隊,具有自動化設備及其機械傳動零組件產業等相關學經歷達二十年以上經驗,擁有豐厚之研發能力及製造技術,並在歐美、中國及台灣已申請獲得多項專利技術,能配合客戶需求,對產品進行修正以達到穩定的生產品質,目前已可生產一系列高精密減速機產品。本公司減速機產品全程自行開發設計,具備了低背隙、高效率、高輸入轉速、高輸出扭矩、運轉平順、低噪音等特性。此外,在外觀及結構設計朝向輕量化發展,讓減速機能在伺服馬達高速運轉情形下,減低其回饋的負載慣量,並增加輸出的扭矩。

智慧財產管理

專利權管理:

專利管理:重視專利申請、維權與授權等管理,藉由相關文件及專利管理工具,進行各項管理並留存相關作業軌跡。

專利建置:依公司產品導向,盡可能羅列所牽涉的專利地圖,主動辨識潛在的專利風險與機會,確保各項創新技術能及早完成專利布局。

定期監控:蒐羅並檢索近期相關產業之專利申請及核准情形,以即時掌握市場與相關產業發展動態。

專利審查:專利提案申請前均經內部討論,包含前案檢索、專利要件審核...等,以有效把關專利布建品質。

技術分享:將相關產業近期獲證專利之檢索資訊分享給研發及生技單位,刺激研發及生技人員的創新構思,維持對可專利性概念的高敏銳度,以最佳化產品可發展的合法範圍。

維護評估:定期檢視各獲證專利之使用現況,並與其他相關專利趨勢與關聯程度進行比較,以評估是否繼續專利維護。

商標權管理:

品牌佈局:在全球主要市場積極投入商標布局與維權,涵蓋各類重要產品,且遍及全球主要銷售國家及地區,並持續保護及提升公司「APEX DYNAMICS」之市場品牌價值;根據公司未來發展藍圖進行必要之新商標規畫。

維護評估:定期檢視已註冊商標之使用現況,以評估是否繼續維護。

著作權管理:

管理系統:透過公司資訊團隊,根據內部使用需求自行開發著作權管理系統,並僅限公司內部使用。

軟體應用:公司資訊部門搭配研發及銷售團隊,自行開發各產品研發及銷售所需搭配之應用軟體平台,提高從研發到產銷之一貫性,且可提供客戶具差異化之服務。

公關行銷:公司行銷團隊均自行製作行銷及公關素材,遵循既定之行銷及公關策略,塑造具獨特性的品牌風格,及專業領先的企業形象。

維護評估:定期檢視被授權著作之使用現況,並結合公司未來營運規劃,評估是否繼續取得授權。

營業秘密保護管理

  • 門禁管理:員工皆配有門禁磁卡,並依其部門職權賦予各作業區域之進出權限;非本公司員工進廠參訪時,應進行身分登記,並在公司人員陪同下於限定範圍內活動。
  • 資安管理:公司所有電腦終端設備,皆須以經過申請賦權之員工個人帳號密碼進行登入識別,且密碼須定期更換。各部門設置專用檔案虛擬儲存空間,避免非業務相關人員存取或更動他單位檔案。
  • 觀念宣導:不定期進行內部專題宣導,確保員工對營業秘密有所認識,以避免侵害他人智慧財產。並有效提升員工對智慧財產之法治觀念。

執行情形

本公司每年至少一次向董事會報告智慧財產相關執行狀況,最近期提報日期為2025年12月31日。

截至2025年12月31日止,本公司有效之專利共41件、商標8件,申請中之專利0件、商標0件。

國別/地區 專利 商標
核准 申請中 核准 申請中
臺灣 8 0 6 0
美國 4 0 0 0
歐盟 9 0 0 0
中國 4 0 0 0
其他國家 16 0 2 0
合計 41 0 8 0

揭露最近年度投入研發費用及研發計畫

最近二年度投入之研發費用:

本公司2024年度及2025年度研發費用分別為 39,120千元及 36,922千元,佔合併營業收益淨額比率分別為 1.32%及 1.23%,本公司研發經費係依新產品及新技術開發進度逐項編列,且持續投入研發資源,以符合市場及客戶之需求,以確保公司之競爭優勢。

最近二年度開發成功之技術或產品:

年度 開發成功之技術或產品 主要用途及功能
2024 伺服用零背隙彈性聯軸器 方便於軸向安裝,彈性體預應力裝配,可確保零背隙傳動。也提供良好的減振性能,可有效提高傳動系統的穩定性。
MG / MGH / MGK / MGHK 系列減速機 可滿足更大的徑向力需求,搭配齒輪型式的輸出,可完整發揮減速機的輸出力矩。同時提供法蘭界面的選擇。
MGO / MGOH / MGOK / MGOHK 系列減速機 除可滿足更大的徑向力需求外,不同於MG / MGH的安裝方式,提供客戶更靈活的安裝選擇。
 2025 GV / GVR 系列減速機
適用於AGV自動導引車。
自帶安裝腳座,使用者無需設計輪軸,可直接安裝。
提供90度的選項,有效節省安裝空間。
內含輪框,多種輪胎材質可選,可依不同使用環境選取。