AM 系列
::
台灣精銳
>
產品資訊
>
減速機
>
AM 系列
特點
概要
Catalog Download
特點
齒箱本體採用不銹鋼材質,輔于高強度鋁合金前蓋及馬達連接板。
適用於醫療、電子、食品、包裝、機械手等工業自動化設備。
採用合金鋼材齒輪並經熱處理,結構緊密、 質量輕、高輸出扭力,使用壽命長。
高精密的加工設備所製造的元件,使 減速機運轉平順,低背隙、高效率、 噪音值低。
減速機體積小,比數選擇範圍廣 泛,可以搭配各型直流、步進、 伺服馬達、安裝容易。
概要
輸出額定力矩
T2N : 0.1 Nm - 6 Nm
減速比:
4.1 ~ 4592
尺寸
AM013 ~ AM032