Gearbox Gearbox Mobile

GV / GVR 系列

特點

  • 專為AGV應用設計
  • 最大限度縮短齒輪箱長度,實現高減速比,優化空間佈局
  • 環形齒輪箱旋轉
  • 高扭力/高驅動傳動
  • 高效率/優化轉動慣量
  • 高扭轉剛度
  • 高強度軸承和輪轂,可承受高垂直負荷
  • 使用壽命長

概要

輸出額定力矩

  • T2N : 54 Nm - 418 Nm

減速比

  • 22.5 / 31.5

低背隙

  • ≦8 arcmin / ≦12 arcmin

高效率

  • ≧ 94% / ≧ 90%

尺寸

  • GV098 ~ GV165 
  • GVR098 ~ GVR165