KH / KF 系列
::
台灣精銳
>
產品資訊
>
減速機
>
KH / KF 系列
特點
概要
Catalog Download
特點
精密戟齒90度轉角減速機
使用高精密戟齒輪
輸出端與伺服電機旋轉方向一致
高定位精度
高強度剛性
使用壽命長
支援多樣式輸出軸或法蘭介面
可搭配行星減速機組
概要
輸出額定力矩
T2N : 18 Nm - 1600 Nm
減速比
3 ~ 10
低背隙
≦3 arcmin
高效率
≧ 96%
尺寸
KH064 ~ KH285
KF060 ~ KF240