台灣精銳代號:4583
第十屆董事會任期:2026年5月29日至2029年5月28日;迄今已開會 2 次,2026年董事會開會 4 次,董事出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 2026年 | 第十屆 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際出席 次數(B) | 應出席 次數(A) | 實際出席 (B/A) | 實際出席 次數(B) | 應出席 次數(A) | 實際出席 (B/A) | |||
| 董事長 | 張重興 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 董事 | 張耀桐 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 董事 | 黃郁文 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 董事 | 許哲嘉 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | |
| 獨立董事 | 鄭文正 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 獨立董事 | 莊柏年 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡育菁 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 統計 | 27 | 28 | 96.4% | 13 | 14 | 92.9% | | |