AFHKC-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N : 80 Nm – 3,785 Nm
減速比:
雙節 : 4 /5 /7 /8 /10

低背隙
雙節 : ≤3arcmin

高效率
雙節 : ≧ 95%

支援介面
S1 : 光軸
S2 : 平鍵輸出軸
S3 : DIN5480輸出軸
S4 : 中空輸出軸

尺寸

AFHKC060 / AFHKC075 / AFHKC100 / AFHKC140 / AFHKC180 / AFHKC210 / AFHKC240