產品特性



CE與ATEX認證

最多支援40個潤滑點

支援間歇潤滑模式

支援手控器與PLC控制模式

潤滑模式記憶功能

液位偵測與電路自我保護功能


LUG 400

產品特性
潤滑脂可達 NLGI 3 (400mL)
Max. 4 出油孔,可支援各種接頭
最多潤滑點 max. 16

LUG – 411 / 412 / 422 / 423 / 424


LUG 2000

產品特性
Oil 油脂 (2000mL)
Max. 10 出油孔, 直接頭
最多潤滑點 max. 40

LUG – 2102 / 2204 / 2306 / 2408 / 2510

PU 潤滑輪


開放式的聚氨酯結構
直齒和斜齒輪 .
模數: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

通用潤滑脂NLGI等級 2,
食品級潤滑脂NLGI等級 2,
低溫用潤滑脂NLGI等級 2