概要
                
                    輸出額定力矩
                    T2N : 9 Nm – 1,200 Nm
                    減速比:
                    單節 : 3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/20
                    雙節 : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 /30/32/ 35 / 40 / 45/ 48/ 50 / 60 / 64/70 / 80 / 90 /100/120/140/160/180/200
 
                    
                    超精密背隙
                    單節 : ≤2arcmin
                    雙節 : ≤4arcmin
                    
                          精密背隙
                    單節 : ≤4arcmin
                    雙節 : ≤7arcmin
                    
                          標準背隙
                    單節 : ≤6arcmin
                    雙節 : ≤9arcmin
                    
                    
                    高效率
                    雙節 : ≧ 95%
                    肆節 : ≧ 92%
                    
                              較適合應用於˙連續運轉