AHK-系列減速機

High Precision Gearbox

AHK = (I) , (IV)

概要

輸出額定力矩
T2N : 24 Nm - 5615 Nm (雙節)
T2N : 1225 Nm - 10980 Nm (四節) 減速比:
雙節 : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 50 / 70 / 100
四節 : 1225 / 1400 / 1750 / 2000 / 2800 / 3500 / 5000 / 7000 / 10000
低背隙
雙節 : ≤2arcmin (AHK064≤3)
四節 : ≤2arcmin
高效率
雙節 : ≧ 94%
四節 : ≧ 90%
容易安裝
低噪音

尺寸

雙節 : AHK064 / AHK090 / AHK110 / AHK140 / AHK200 / AHK255 / AHK285 / AHK355
四節 : AHK285 / AHK355 / AHK450