APCK-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N : 375 Nm - 14,010 Nm
減速比:
雙節 : 22 / 27.5 / 38.5 / 55
参節 : 88 / 110 / 137.5 / 154 / 220 / 385
肆節 : 440 / 550 / 770 / 1078 / 1540 / 2695 / 3850 / 5500

低背隙
雙節 : ≤1.2arcmin
参節 : ≤1.2arcmin
肆節 : ≤1.2arcmin

高效率
單節 : ≧ 94%
雙節 : ≧ 92%
参節 : ≧ 90%

曲齒介面
特別適用於齒輪齒排應用

尺寸

APCK110 / APCK140 / APCK200 / APCK255 / APCK285 / APCK355 / APCK450