AT-C-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
低背隙
單節 :≤6 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

AT065C / AT075C / AT090C / AT110C / AT140C / AT170C / AT210C / AT240C / AT280C