AT-FL 
系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
減速比:
雙節 :7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
減速比:
3-stage :75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500
低背隙
單節 :≤6 arcmin
雙節 :≤8 arcmin
3-stage :≤10 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
雙節 : ≧ 94%
3-stage : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

AT065FL / AT075FL / AT090FL / AT110FL / AT140FL / AT170FL / AT210FL / AT240FL / AT280FL