AT-LM / RM
系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1
低背隙
單節 :≤6 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

AT065LM / AT075LM / AT090LM / AT110LM / AT140LM / AT170LM / AT210LM / AT240LM / AT280LM / AT065RM / AT075RM / AT090RM / AT110RM / AT140RM / AT170RM / AT210RM / AT240RM / AT280RM