ATB-4M
系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1
低背隙
單節 :≦6 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
容易安裝
低噪音
結構緊湊
材質: 染黑鑄鐵

尺寸

ATB065 4M / ATB075 4M /
ATB090 4M / ATB110 4M /
ATB140 4M / ATB170 4M /
ATB210 4M / ATB240 4M /
ATB280 4M