ATB-L1 / R1
系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
低背隙
單節 :≦6 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
容易安裝
低噪音
結構緊湊
材質: 染黑鑄鐵

尺寸

ATB065L1 / ATB075L1 /
ATB090L1 / ATB110L1 /
ATB140L1 / ATB170L1 /
ATB210L1 / ATB240L1 /
ATB280L1 / ATB065R1 /
ATB075R1 / ATB090R1 /
ATB110R1 / ATB140R1 /
ATB170R1 / ATB210R1 /
ATB240R1 / ATB280R1