KF-系列減速機

High Precision Gearbox

S3:DIN5480

概要

輸出額定力矩
T2N :18 Nm - 1600 Nm
減速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 7 / 10
低背隙
單節 :≦ 3 arcmin
高效率
單節 :≧ 96%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

KF060 / KF075 / KF100 / KF140 / KF180 / KF210 / KF240