PS
系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :8 Nm - 459 Nm
減速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10
雙節 :15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 81 / 100
低背隙
單節 :≤10 ~ 12 arcmin
雙節 :≤12 ~ 14 arcmin
高效率
單節 :≧ 93%
雙節 :≧ 90%
容易安裝
低噪音

尺寸

PSIIR A / PSIIR B /
PSIIR C / PSIIR D /
PSIIR E