ADR-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
Ratios:
單節 :4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20
雙節 :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200
*Only ADR047 雙節 offers 20 option.
低背隙
單節 :≤2 arcmin / ≤4 arcmin / ≤6 arcmin
雙節 :≤4 arcmin / ≤7 arcmin / ≤9 arcmin
高效率
單節 : ≧ 95%
雙節 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

ADR047 / ADR064 / ADR090 / ADR110 / ADR140 / ADR200 / ADR255