ADS型是配備的標準AD
輸入側的伸出軸為選件。

概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
Ratios:
單節 :4 / 5 / 7 / 10
雙節 :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 /
100 / 16 / 21 / 31 / 61 /91 
低背隙
單節 : ≤1 arcmin / ≤3 arcmin / ≤5 arcmin
雙節 : ≤3 arcmin / ≤5 arcmin / ≤7 arcmin
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

AD047 / AD064 / AD090 / AD110 / AD140 / AD200 / AD255