AER-系列減速機

High Precision Gearbox

AERS模型是AER的全不銹鋼版本。

概要

輸出額定力矩
T2N : 9 Nm - 2000 Nm
Ratios:
單節 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20
雙節 :15 /20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 80 /90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
*只有AER050雙節提供15,20減速比
Low backlash
單節 : ≤10 arcmin
雙節 : ≤14 arcmin
High efficiency
單節 : ≧ 95%
雙節 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

AER050 / AER070 / AER090 / AER120 / AER155 / AER205 / AER235