全不鏽鋼設計
標配為IP67以及食品用油

概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
減速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
雙節 :15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 /
45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
低背隙
單節 : ≤8 arcmin
雙節 : ≤12 arcmin
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊
/p>

尺寸

AE050S / AE070S / AE090S / AE120S / AE155S