概要
輸出額定力矩
T2N : 24 Nm – 3,350Nm
減速比:
雙節 : 12 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
肆節 : 1,225 / 1,400 / 1,750 / 2,000 / 2,800 / 3,500 / 5,000 / 7,000 / 10,000
低背隙
雙節 : ≤3arcmin
肆節 : ≤2arcmin
高效率
單節 : ≧ 94%
参節 : ≧ 90%
支援介面
S1 : 光軸
S2 : 平鍵輸出軸
S3 : DIN5480輸出軸
S4 : 中空輸出軸