AFH-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N : 24 Nm – 4,090 Nm
減速比:
單節 : 3/4/5/7/10
雙節 : 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100

低背隙
單節 : ≤2arcmin
雙節 : ≤3arcmin

高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%

支援介面
S1 : 光軸
S2 : 平鍵輸出軸
S3 : DIN5480輸出軸
S4 : 中空輸出軸

尺寸

AFH060 / AFH075 / AFH100 / AFH140 / AFH180 / AFH210 / AFH240